Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Condiciones de resistencia nominal (máx.) :
15.9 Ω/1000 ft a 68 °F
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Dimensiones
-
Grosor del aislamiento del cable (in):
.005
-
Rango de diámetro de conductor :
.7 – .8 mm [ .027 – .031 in ]
-
Diámetro externo de cable :
1.25 – 1.43 mm [ .047 – .052 in ]
-
Peso (nominal) (kg/km):
4.17
-
Tamaño de alambre (AWG):
34
-
Calibre del cable (AWG):
22
-
Calibre del cable (mm²):
.33
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Primario, Trenzado
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
-
Número de alambres :
19
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
FlexLite TW
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
-65 – 135
Características del cuerpo
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Poliéster modificado, retardante de fuego
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
-
Color del cable (base) :
Amarillo
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme