Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
10
-
Sellable :
No
-
Brinda compatibilidad con el tipo de cable discreto :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte de aislamiento de cable :
Soporte de aislamiento
-
Descripción de la forma :
Antirrotacional/puesta a Tierra
-
Características del terminal :
Recortada
Características de la configuración
-
Cantidad de orificios :
1
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.572
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Acero
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material del enchapado del terminal :
Estaño
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
Fijación mecánica
-
Soporte de aislamiento del cable :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 2
-
Calibre del cable (CMA):
1624 – 4106
-
Diámetro del perno :
5.18 mm [ .204 in ]
-
Grosor del terminal ojal :
.76 mm [ .03 in ]
-
Longitud del producto :
18.29 mm [ .72 in ]
-
Diámetro interior del cable cilindro (mm):
1.62, 3.17
-
Diámetro interior del cable cilindro (in):
.064, .125
-
Diámetro del aislamiento compatible (máx.) :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
2.67 – 3.68 mm [ .105 – .145 in ]
-
Diámetro del aislamiento compatible (mín.) (in):
.105
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Brinda compatibilidad con el material base del cable :
Cobre
Estándares de la industria
-
Terminal calificada para aplicaciones gubernamentales :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
10000
-
Tipo de empaque :
Barra/carrete