Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de empalme :
Empalme
-
Tipo de empalme :
Empalme paralelo
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño-plomo
-
Grosor de recubrimiento de terminal (µin):
100
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
100
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Características del empalme :
Dentado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
1/0
-
Calibre del cable (mm²):
41 – 60
-
Diámetro interno del barril :
11.28 mm [ .444 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
83700 – 119500
-
Grosor del material del terminal :
1.78 mm [ .07 in ]
-
Longitud del producto :
18064 mm [ .734 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme