Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Tamaño de la cabeza del perno (tomado entre las superficies planas) (mm):
11
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
6 – 2
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
16 – 35
-
Diámetro de orificio de palma :
13.5
Características del tipo de producto
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Tipo de conductor :
Sector, Macizo, Redondo, De varios hilos
-
Material primario del producto :
Cobre
Operación/aplicación
-
Tipo de producto de conector mecánico de tornillo fusible :
Conector de terminal
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme