Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cable :
Especificaciones 44A
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Blanco
-
Material de aislamiento para alambres y cables :
Polialqueno extruido reticulado por radiación
-
Material del conductor :
Cobre recubierto en estaño
Características de la configuración
-
Número de conductores :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme