Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
17.6
-
Impedancia (Ω):
75
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.081
-
Rango de diámetro de conductor :
.38 mm [ .015 in ]
-
Diámetro dieléctrico de cable :
1.68 mm [ .066 in ]
-
Diámetro externo de cable :
2.51 mm [ 0.099 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
28
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam H
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Blanco transparente
-
Material del conductor :
Cobre de alta resistencia enchapado en plata
-
Tipo de protección :
Simple
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
77
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]