Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Solo sin recubrimiento
-
Técnica de instalación :
A presión
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) :
34 mm [ 1.338 in ]
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (mín.) :
24 mm [ 0.944 in ]
-
Longitud total contraída (mm):
70
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
'-25 – 50
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Silicona
-
Color del producto :
Transparente
-
Flexibilidad :
Flexible
Condiciones de uso
-
Resistencia ambiental :
Agua salada, Corrosión atmosférica, Agua contaminada, Lluvia, Humedad
-
Comportamiento ante la flamabilidad :
Retardante de fuego
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme