Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar CSA
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Ancho de terminal :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Diámetro externo del barril :
17.4 mm [ 0.685 in ]
-
Longitud del terminal :
147.32 mm [ 5.8 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
3/0 – 3/0
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
85
Otro
-
Código de colores del dado :
CSA 22 CU
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del contacto
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración