Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Carcasa para lengüetas
Fijación mecánica
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1500
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Amarillo
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Poliamida 6.6 con fibra de vidrio (GF)
-
Distancia entre pines :
5 mm [ .197 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme