Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Función principal de bloqueo :
Cuerpo limpio
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce en forma de F
-
Corriente nominal típica (A):
10
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Tamaño de contacto :
Tamaño 16
-
Tipo de terminal :
Enchufe
-
Diámetro de pin de conexión :
1.62 mm [ .063 in ]
-
Interfaz de revestimiento :
Estaño (Sn)
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
1.31 – .52
-
Búsqueda del calibre del cable (mm²):
.5, .6, .8, 1, 1.25
-
Búsqueda del calibre del cable (AWG):
16, 17, 18, 19, 20
-
Longitud de terminal tab :
20.22 mm [ .796 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete
-
Cantidad por empaque :
3000
Otro
-
Terminal transmite :
0 – 24 A (potencia baja)