Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Postes interiores y exteriores
-
Estabilizado por UV :
Sí
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-25 – 55
Características del cuerpo
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto para alumbrado público :
Caja de fusibles para alumbrado público
-
Tipo de fusible :
DII
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
300, 280, 350, 250, 270, 260
-
Ancho de la puerta (mm):
90, 85, 80, 100
-
Diámetro del polo (mm):
104, 100, 115, 116, 120, 110, 102
-
Sección transversal del cable compatible (máx.) (mm²):
16
Estándares de la industria
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
2
-
Número de fusibles :
1
-
Número de cables subterráneos :
3
-
Tipo de terminal para cable de alimentación :
Capa
-
Alambres por cable (máx.) :
4
-
Sujeción por pin :
L1, L2, L3, PEN
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme