Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme pasante
-
Sellable :
No
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación de extremo
-
Capacidad de empalme :
3
-
Número de estrías :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.148
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de barril :
Abierto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
15 – 11
-
Calibre del cable (mm²):
1.62 – 4.56
-
Calibre del cable (CMA):
3300 – 9000
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
3.86 mm [ .152 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
20000
-
Método de empaque :
Barra