Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
3.02 mm [ .119 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
.5 – .8
-
Calibre del cable (CMA):
1021 – 1624
-
Diámetro interno del barril :
1.65 mm [ .065 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.4 mm [ .016 in ]
-
Longitud total del producto :
9.53 mm [ .375 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
15000
-
Método de empaque :
Carrete