Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación de extremo
-
Orientación del montaje en PCB :
Vertical
Características del contacto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Grosor de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Níquel
-
Fabricación de contactos :
Estampado y formado
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto de cable :
Oro
-
Material base de contacto :
Aleación de latón
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10000
-
Método de empaque :
Carrete
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de alimentación :
Pin cónico
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Cable
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .4
-
Longitud del producto :
12.45 mm [ .49 in ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme