Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme pasante
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto, Macizo
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación de extremo
-
Capacidad de empalme :
3
-
Número de estrías :
5
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.185
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
Características de la terminación
-
Ancho de remache :
2.79 mm [ .11 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18.5 – 13.5
-
Calibre del cable (mm²):
.8 – 2.5
-
Diámetro interno del barril :
1.66 mm [ .065 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
1500 – 5000
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
5.72 mm [ .225 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
30000
-
Método de empaque :
Barra