Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
26
-
Impedancia (Ω):
50
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
3.308
-
Diámetro dieléctrico de cable :
6.07 mm [ .239 in ]
-
Diámetro externo de cable :
8.56 mm [ 0.337 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
2.24 mm [ .088 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido, EE. UU.
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Tipo de protección :
Doble
-
Material de la cubierta :
Thermorad F
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
78
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 115 °C [ -67 – 239 °F ]