Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
612
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Tipo atornillado
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Aéreo
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor compatible (mm):
10.7 – 12.6
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (cobre) (mm²):
70 – 95
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme