Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo de recubrimiento :
Solo sin recubrimiento
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío
-
Recubrimiento adhesivo :
Sin
-
Tipo de pared (sin considerar adhesivo) :
Redondo
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Elastómero termoplástico (TPE)
-
Color del producto :
Negro
-
Flexibilidad :
Flexible
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Operación/aplicación
-
Estabilizado por UV :
Sí
-
Resistencia mecánica :
Contra el impacto o daño mecánico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Dimensiones
-
Diámetro de cables compatible - cuerpo (máx.) :
25 mm [ 0.984 in ]
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
35
-
Diámetro de cables compatible - pata (máx.) :
9.5 mm [ 0.374 in ]
-
Longitud de pata :
24 mm [ .944 in ]
-
Longitud total del producto :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Longitud de producto :
36 mm [ 1.417 in ]
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
4
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme