Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
30.8
-
Impedancia (Ω):
50
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.4105
-
Diámetro dieléctrico de cable :
2.97 mm [ .117 in ]
-
Diámetro externo de cable :
4.77 mm [ .188 in ]
-
Rango de diámetro de conductor :
0.9 mm [ .036 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
21
Otro
-
País de origen del producto :
Reino Unido, EE. UU.
-
Material dieléctrico :
Rayolin F, Rayolin
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Estaño
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en estaño
-
Tipo de protección :
Simple, Trenzado redondo
-
Diámetro de la protección :
3.51 mm [ 0.138 in ]
-
Material de la cubierta :
Thermorad S
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
65
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Coaxial
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]