Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
25.7
-
Impedancia (Ω):
50
Dimensiones
-
Rango de diámetro de conductor :
3.25 mm [ 0.128 in ]
-
Diámetro dieléctrico de cable :
8.99 mm [ .354 in ]
-
Diámetro externo de cable :
10.92 mm [ 0.43 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10
Otro
-
Material dieléctrico :
Rayfoam L
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del cuerpo
-
Material de la protección :
Cobre
-
Material de recubrimiento de la protección :
Plata
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre enchapado en plata
-
Material de la cubierta :
Thermorad F
-
Tipo de protección :
Simple
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Trenzado redondo
Características de la señal
-
Velocidad de propagación (%):
79
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]