Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polivinilideno modificado
Características del tipo de producto
-
Sellable :
Sí
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características de la configuración
-
Número de estrías :
0
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.8 mm [ .935 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme