Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Dimensiones
-
Diámetro interno contraído :
2 mm [ .079 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 18
-
Calibre del cable (mm²):
4 – .75
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Diámetro interno del barril :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
3600 – 5000
-
Longitud del producto :
36 mm [ 1.42 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Poliolefina modificada reticulada por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
.43
-
Color del producto :
Azul
Condiciones de uso
-
Hidrófugo :
Inmersión
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Soldadura
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme