Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sensor de luz :
Fototransistor de silicio filtrado
-
Tecnología de fotocontrol para alumbrado público :
Electrónico
Otro
-
Garantía :
6 años
-
Grado :
Utilidad
-
Índice de encendido o apagado :
1.5:1
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Diámetro del MOV (mm):
20
-
Diámetro del producto :
81.53 mm [ 3.21 in ]
-
Altura de producto :
44.96 mm [ 1.77 in ]
Características del empaquetado
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Azul
-
Compatible con el tipo de lámpara :
LED
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
ANSI C136.10
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polipropileno de alto impacto, con una ventana de policarbonato con tratamiento contra rayos UV
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia y Nueva Zelanda, América
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VAC):
105 – 305
-
Carga nominal (ballastra) (VA):
1800
-
Capacidad de carga (Tungsteno) (W):
1000
-
Modo de falla :
Encendido
-
Protección contra la sobretensión (Joule):
Varistor de óxido metálico (MOV), 480 J
-
Protección contra la sobretensión (kA):
15 kA
-
Frecuencia de funcionamiento (Hz):
50 – 60
-
Capacidad del relevador :
30 A de uso general
Fijación mecánica
-
Opciones de montaje :
Cierre
Operación/aplicación
-
Nivel de luz de encendido (fc):
1.5 (Opcional 1 – 3)
-
Tiempo de retardo de encendido (seconds):
Encendido instantáneo
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 65 °C [ -40 – 149 °F ]