Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Fuerza de inserción :
Normal
Características de la configuración
-
Capacidad de conexión :
Simple
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Nailon
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Cerrado
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Tipo de remache :
Compresión
-
Grosor de terminal tab :
.8 mm [ .031 in ]
-
Ancho de terminal tab :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Tipo de terminal de desconexión rápida :
Receptáculo
Características de la terminación
-
El producto se conecta a :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Longitud del producto :
20.88 mm [ .822 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
592 – 3260
-
Calibre del cable (mm²):
.3 – 1.5
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
105 °C [ 221 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento parcial
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
En cinta portadora
-
Cantidad por empaque :
3500