Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
180
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del tipo de producto
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Conjunto de la cubierta
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Negro
-
Material primario del producto :
PBT GF20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) (°C):
80, 85, 75, 70
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme