Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Elastómero modificado resistente a los fluidos
-
Código de material :
50
-
Código del sistema de materiales :
30
Otro
-
Código del tamaño :
313
-
Código de forma de la parte moldeada :
382C
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Dimensiones
-
Rango de diámetro interno (cuerpo) :
20.1 – 60.2 mm [ .79 – 2.37 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 1) :
20.1 – 40.1 mm [ .79 – 1.58 in ]
-
Rango de diámetro interno (pata 2) :
10.2 – 20.3 mm [ .4 – .8 in ]
Operación/aplicación
-
Resistencia mecánica :
Fluidos
Características del tipo de producto
-
Forma de parte moldeada :
Forma de Y
Características de la configuración
-
Número de derivaciones y patas :
3
-
Requisito para el material adhesivo :
El adhesivo se compra por separado.
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
-
Protección de la resistencia :
Inmersión prolongada en fluidos a altas temperaturas