Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
Recortada
-
Descripción de la forma :
ANILLO-039
-
Tipo de producto de terminal de anillo :
Terminal de anillo cerrado
-
Tamaño del perno :
3/8
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Alambre magneto
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
9000
-
Método de empaque :
Barra
Estándares de la industria
-
Terminal homologada por el gobierno :
No
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.788
Características de la configuración
Características del contacto
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
-
Material de recubrimiento base de contacto :
Latón
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
20 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.517 – 1.3
-
Calibre del cable (CMA):
1020 – 2581
-
Diámetro del perno (mm):
9.53, 9.86
-
Diámetro del perno (in):
.388
-
Grosor de la lengüeta de contacto :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
23.85 mm [ .939 in ]
-
Diámetro interno del barril :
1.27 mm [ .05 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Aluminio, Cobre
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme