Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de terminal de potencia :
Toma de potencia
-
Espacio necesario :
7.62 x 2.54 mm [ .3 x .1 in ]
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
10
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
Características del cuerpo
-
Perfil del terminal :
Norma
Características del contacto
-
Acabado del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Mate
-
Acabado del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
Mate
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
15
-
Fabricación de contacto :
Estampado y formado
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.5 – 3.04 µm [ 20 – 120 µin ]
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Tornillo de tapón
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
El producto termina en :
Placa de circuito impreso
Fijación mecánica
-
Tamaño de la rosca :
6-32
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF), Nailon con fibra de vidrio (GF)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) :
1.57 – 3.18 mm [ .062 – .125 in ]
-
Longitud del producto :
12.7 mm [ .5 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja