Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
Tipo de conector y de carcasa :
Tapón
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Natural
Características del contacto
-
Tipo de terminal :
Lengüeta
-
Orientación del terminal :
Recto
-
Retención de contacto :
Con
Fijación mecánica
-
Tipo de retención de la conexión :
Sujetador
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Nailon
-
Distancia entre pines :
7.49 mm [ .295 in ]
Dimensiones
-
Longitud del producto :
23.75 mm [ .935 in ]
-
Ancho de producto :
13.97 mm [ .55 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Encapsulado