Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Condiciones de uso
-
Resistencia química del cable para sensor :
Distintos fluidos para aplicaciones automotrices
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-55 – 125
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
1500
Dimensiones
-
Diámetro externo de cable :
9.75 mm [ .384 in ]
Características del cuerpo
-
Color del cable (base) :
Verde, Amarillo
-
Material del conductor :
Cobre desnudo
-
Material de la protección :
Funda de lámina ALU
Características de la configuración
-
Número de componentes :
2
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme