Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del empaquetado
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEEE 404
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Inglés
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta de cobre
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
20/35 27/35
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
750 – 1000
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Polímero
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
No