Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Subestación
-
Equipo compatible :
Bujes/aisladores
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto :
Poliolefina reticulada
-
Color del producto :
Rojo
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
RUS
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
De aplicación en frío sin corriente
-
Tipo de producto de cubierta aislante BT o MT :
Tapa
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 36
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme