Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Longitud de conexión (mm):
750
Características del empaquetado
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
IEC 60502-4, GB/T 12706.4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características de la configuración
-
Número de conductores :
1
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
630 – 1000
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
52.4 – 58.7 mm [ 2.064 – 2.311 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
135 mm [ 5.314 in ]
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
4
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme