Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sello de ducto :
Sistema de sellado hermético
Características del cuerpo
-
Número de cables sellados (con clip 1 RDSS) :
Hasta 4
-
Clip de sellado :
RDSS-CLIP-125
-
Número de cables sellados (con 2 clips RDSS) :
Hasta 7
-
Material :
Cámara de aire inflable de laminado flexible de aluminio y polietileno
Dimensiones
-
Diámetro admisible del cable en el diámetro interno del ducto (mm):
0-103 a 125.0 mm, 0-65 a 100.0 mm, 0-75 a 105.0 mm, 0-83 a 110.0 mm, 0-91 a 115.0 mm, 0-95 a 120.0 mm, 70-110 a 130.0 mm, 75-115 a 135.0 mm, 80-120 a 140.0 mm, 85-125 a 145.0 mm, 90-130 a 150.0 mm
Condiciones de uso
-
Condición de instalación :
Húmedo, Seco
Operación/aplicación
-
Sistemas de ductos :
Acero, Hormigón, Plástico
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad de producto de sello de ducto :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque (pieza) :
10
Otro
-
Uso de producto :
Cable de alimentación para proporcionar un sello estanco
-
Masilla de sellado :
Sí
-
Independiente de la ovalidad del ducto :
Sí