Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sección transversal del cable (mm²):
1-2 x 5 x 10 / 3 x 5 x 6
-
Tipo de producto para alumbrado público :
Caja de fusibles para alumbrado público
-
Tipo de fusible :
D01
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Polos internos
-
Estabilizado por UV :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Caja de cartón
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C):
'-25 – 55
Características del cuerpo
-
Color de tapa :
Transparente
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China, Asia, Europa, Medio Oriente y África, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, América
Características eléctricas
Dimensiones
-
Altura de la puerta (mm):
300, 280, 180, 170, 350, 200, 225, 210, 250, 240, 270, 260
-
Ancho de la puerta (mm):
90, 85, 80, 100, 75, 70, 66
-
Diámetro del polo (mm):
95, 100, 115, 70, 120, 96, 98, 104, 116, 110, 75, 84, 90, 89, 102
-
Sección transversal del cable compatible (máx.) (mm²):
10
Estándares de la industria
Características de la configuración
-
Número de cables para lámpara (máx.) :
2
-
Número de fusibles :
1
-
Número de cables subterráneos :
3
-
Tipo de terminal para cable de alimentación :
Capa
-
Alambres por cable (máx.) :
5
-
Sujeción por pin :
L1, L2, L3, (N), PE(N)
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme