Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar CSA
-
Tipo de conductor :
Extraflexible
-
Material conductor compatible :
Cobre
-
Material primario del producto :
Cobre
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
27.6 mm [ 1.08 in ]
-
Longitud del barril :
109.22 mm [ 4.3 in ]
-
Ancho de terminal :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Diámetro externo del barril :
35.5 mm [ 1.39 in ]
-
Longitud del terminal :
215.9 mm [ 8.5 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
500 – 500
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
253
Otro
-
Código de colores del dado :
CSA 28 CU
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme
Estándares de la industria
-
Distancia NEMA (2 orificios) :
Sí
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35
Características del contacto
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración