Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
Sí
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz):
.007
-
Material aislante :
Nailon
-
Color del producto :
Amarillo
-
Tipo de aislamiento :
Aislamiento previo
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 6
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Diámetro interno del barril :
6.1 mm [ .24 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
5180 – 13100
-
Longitud del producto :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Diámetro interno contraído :
2.92 mm [ .115 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
50
-
Método de empaque :
Pieza suelta