Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cinta :
Cinta de fusión
-
Franja central :
No
Características del cuerpo
-
Características del material :
Vulcanizada
-
Peso del producto (g):
14.6
-
Peso del producto (lb):
.032
-
Color del producto :
Negro
Dimensiones
-
Ancho de producto :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Longitud del producto :
9.144 m [ 30 ft ]
-
Grosor del producto :
.51 mm [ .02 in ]
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Rollo