Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Poliolefina modificada, retardante de fuego, reticulada, termocontraíble
-
Color del producto :
Negro
Características del tipo de producto
Dimensiones
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Longitud del producto :
25.4 mm [ 1 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme