Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Tipo de barril de compresión :
Estándar
-
Tipo de conductor :
De varios hilos
-
Material conductor compatible :
Auminio
-
Material primario del producto :
Cobre, Aluminio
-
Material del terminal de palma :
Cobre
Dimensiones
-
Diámetro interno del barril :
33.5 mm [ 1.31 in ]
-
Ancho de terminal :
49 mm [ 1.929 in ]
-
Longitud del barril :
70 mm [ 2.756 in ]
-
Diámetro externo del barril :
54 mm [ 2.12 in ]
-
Longitud del terminal :
103 mm [ 4.055 in ]
-
Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil):
1243 – 1243
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible (mm²):
630
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Compresión
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 35, ≤ 1
Características del contacto
-
Tipo de remache :
Engarce hexagonal
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Exteriores, Interiores
-
Tipo de producto de conector de compresión :
Conector de terminal
Características de la configuración
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme