Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme pasante, Empalme para cable pigtail
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
Macizo, Alambre magneto
Características de la configuración
-
Orientación de tira :
Alimentación lateral
-
Capacidad de empalme :
2
-
Número de estrías :
3
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.047
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Tipo de barril :
Abierto
Características de la terminación
-
Ancho de remache :
1.78 mm [ .07 in ]
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Longitud del producto :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
400 – 1300
-
Grosor del material del terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Calibre del cable (mm²):
.2 – .65
-
Calibre del cable (AWG):
24 – 19
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre, Aluminio
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Barra
-
Cantidad por empaque :
20000