Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme para cable pigtail, Empalme pasante
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Número de estrías :
4
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
.502
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Tipo de barril :
Abierto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
18 – 14, 18 – 16
-
Calibre del cable (mm²):
.823 – 1, .823 – 2
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
4.3 mm [ .17 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longitud del producto :
17.9 mm [ .705 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
3000
-
Método de empaque :
Carrete