Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
Características de la configuración
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características del contacto
-
Tipo de terminal para alambre de remachado :
Receptáculo
-
Diámetro de pin de conexión :
6.42 mm [ .253 in ]
-
Tipo de barril :
Abierto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Orientación del terminal :
Recto
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3.3 – 5.26
-
Calibre del cable (CMA):
6529 – 10382
-
Diámetro interno del barril :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.5 mm [ .02 in ]
-
Longitud total del producto :
13.2 mm [ .52 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Sin aislamiento
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Carrete, Carrete