Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Fluoruro de polivinilideno modificado reticulado por radiación termocontraíble
-
Peso del producto (g):
4.3
-
Color del producto :
Azul
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
10
-
Método de empaque :
Caja
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora, Soldadura
Características de la configuración
-
Configuración del empalme :
De individual a individual
Características del tipo de producto
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Aleación de cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16 – 20
-
Calibre del cable (mm²):
1.5 – .5
-
Longitud del producto :
80.52 mm [ 3.17 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
No
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
No conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
No conforme