Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Pieza suelta
Características del tipo de producto
-
Características del terminal :
De alta resistencia
-
Sellable :
No
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Sin enchapado
Dimensiones
-
Grosor del material del terminal :
.51 mm [ .02 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme