Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conector y de carcasa :
Receptáculo
-
Requisito de ensamble :
Juego sin ensamblar
-
Tipo de conector de alimentación rectangular :
Conjunto de conector
-
El conector y el contacto se conectan a :
Alambres y cables
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (VDC):
600
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
600
Características del contacto
-
Tipo de contacto :
Lengüeta
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
50
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Característica del montaje en panel :
Sin
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Negro
-
Material de la carcasa :
Policarbonato
Dimensiones
-
Ancho de producto :
35.05 mm [ 1.38 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
10 – 12
-
Altura del conector :
15.88 mm [ .625 in ]
-
Longitud del producto :
48.23 mm [ 1.9 in ]
-
Calibre del cable (CMA):
6088 – 12066
-
Calibre del cable (mm²):
3.085 – 6.114
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
UL E28476
-
Grado UL :
Reconocido
-
Índice de flamabilidad UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1