Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opción de bobina de choque a tierra :
No
-
Tipo de filtro :
Módulo de entrada de alimentación
-
Tipo de Interruptor de filtro :
De doble polo y un solo tiro (DPST)
-
Tipo de conexión de salida :
FASTON de .110″
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de conector del filtro :
IEC 320/C-14
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida
Características eléctricas
-
Selección de voltaje de entrada :
CA simple
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA):
250
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA):
500
-
Corriente nominal (A):
2
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
120, 240
Características del cuerpo
-
Tipo de blindaje de filtro :
Protección de filtro
-
Orientación del producto :
Vertical
Características de la configuración
-
Opciones de fusible :
Doble
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme