Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Técnica de instalación :
Perforación
Características de la configuración
-
Número de pernos :
6
-
Número de conductores :
4
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 1
Características del cuerpo
-
Material conductor compatible :
Auminio, Cobre
-
Forma del conductor :
Redondo sólido, Sector cableado, Sector sólido, Trenzado redondo
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - derivación (mm²):
10 – 95, 16 – 120, 35 – 120, 50 – 150
-
Rango de la sección transversal del conductor compatible - principal (mm²):
95 – 120, 120 – 150
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
América, Asia, Australia, Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, Europa, Medio Oriente y África