Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Dimensiones
-
Longitud de funda :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Rango compatible de diámetros de cable (mm):
1.6 – 2
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable de fibra óptica :
Cubierta ajustada
-
Modo de fibra óptica :
Modo único
-
Modo de transmisión de datos :
Símplex
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
1
-
Método de empaque :
Bolsa
Características del cuerpo
-
Color de la funda :
Azul
-
Tipo de funda :
Limitación de plegado
-
Color del producto :
Azul
Características de la configuración
Otro
-
Conformidad con la directiva RoHS de la UE :
Conforme
-
En conformidad con las normas VFU de la UE :
Conforme