Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de empalme :
Empalme a compresión
-
Sellable :
No
-
Compatible con el tipo de cable conductor :
De varios hilos, Macizo
-
Tipo de retención del soporte para el aislamiento de cables :
Soporte de aislamiento
Características de la configuración
-
Capacidad de empalme :
1
-
Número de estrías :
16
-
Compatible con el tipo de alambre y de cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (V):
600
Características del cuerpo
-
Color de franja :
Azul
-
Material de manga de soporte de aislamiento :
Vinilo
-
Material aislante :
Vinilo
-
Peso del producto (g):
2
-
Características del empalme :
Dentado
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de terminal :
Estaño
-
Grosor de recubrimiento de terminal :
100 µm [ 2.54 µin ]
-
Material base de contacto :
Cobre
-
Tipo de barril :
Cerrado
Fijación mecánica
-
Soporte para el aislamiento de cables :
Con
Dimensiones
-
Diámetro externo :
4.19 mm [ .165 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
22 – 18, 16 – 14
-
Calibre del cable (mm²):
1.31 – 2.08, .32 – .82
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
.17 mm [ 4.32 in ]
-
Diámetro interno del barril :
.06 mm [ 1.44 in ]
-
Grosor del material del terminal :
.03 mm [ .79 in ]
-
Longitud del producto :
1.07 mm [ 27.05 in ]
Condiciones de uso
-
Opción de aislamiento :
Con aislamiento total
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
65 – 150 °C [ 149 – 302 °F ]
Operación/aplicación
-
Compatible con el material base del alambre :
Cobre
Estándares de la industria
-
Empalme aprobado por el gobierno :
Sí
Características del empaquetado
-
Cantidad por empaque :
2500
-
Método de empaque :
En cinta portadora